您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07420.prj},{NB=K0729.0116},{BELASTUNG=45.0},{GEW=0.0131},{EAN=4059245149247},{TIP=1.000},{XA=0.5},{VAR=2},{XB=17.920},{XC=17.00},{XD=30.0},{XE=1.3},{XF=5.3},{XG=22.0},{XH=19.0},{XI=30.0},{XJ=26.00},{XK=0.0},{XL=0.0},{BESTKIPP=K0729.0116},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=C},{AUSF=Kugelscheibe},{D1=17.00},{D2=30.0},{D3=30.0},{D4=-},{D5=-},{H1=1.3},{H2=-},{H3=-},{H4=-},{R1=22.0},{F=16},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0729.0116
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0729 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
明细表
K0729.0116
BESTKIPP
订货号
K0729.0116
mm
MATERIAL
主体
不锈钢
FORM
样式
C
AUSF
规格
球面垫圈
D1
直径
17.00
mm
D2
直径
30.0
mm
D5
直径
-
mm
H1
高度
1.3
mm
H2
高度
-
mm
R1
半径
22.0
mm
F
用于螺栓 Ø
16
mm
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
45.0
kN
GEW
重量约
0.0131
kg
BS
描述
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149247
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions